Skip to main content
Logo print

NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI SPRĘŻYNOWE Z PRZESŁONĄ Z ŁADOWARKĄ USB 1000 MA BIAŁE

NILO2 Legrand

NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI SPRĘŻYNOWE Z PRZESŁONĄ Z ŁADOWARKĄ USB 1000 MA BIAŁE

REF. 764528 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970804686
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
156,97 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 2
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 1
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 2
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Inne
Sposób montażu Inne
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Nie
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 86 mm
Wysokość osprzętu 157 mm
Głębokość osprzętu 51 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 29 mm
Zakres temperatury pracy 0-45 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02158EN-00.pdf pdf (0.25 Mo)
1 dokument
Certyfikat