NETATMO - SUNO - ŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY 4 SCENARIUSZE - CZARNY
NTM
Legrand
NETATMO - SUNO - ŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY 4 SCENARIUSZE - CZARNY
REF. 722475
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
3414972315562
Gwarancja 2 lata
241,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Częstotliwość radiowa | 2400 MHz |
---|---|
System kodu zmiennego (karuzelowego) | Tak |
Długość kodu (w bitach) | 128 |
Zasięg nadajnika | 185 m |
Liczba komend | 4 |
Z ręcznym nadajnikiem radiowym | Tak |
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego | Nie |
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego | Tak |
Z radiowym urządzeniem kodującym | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Pokrywa ochronna klawiatury | Nie |
Zasilanie | Bateria (akumulator) |
Szerokość | 72.9 mm |
Wysokość | 72.9 mm |
Głębokość | 13 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-45 °C |
Zużycie w trybie czuwania | 0 mA |
---|---|
Obowiązkowy neutralny | Nie |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Kolor | Czarny |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Zarządzanie oświetleniem |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_715034
(0.46 Mo)
WYBIERZ