NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90 X 40
KIPS
Legrand
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90 X 40
REF. 330123
PKWiU 27.33.14.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Forma odlewana |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Sposób mocowania | Wypinane |
Kolor | Biały |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Z folią ochronną | Nie |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 40 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |