NAPĘD ZDALNY 230V AC/DC DLA APARATÓW O SZEROKOŚCI 1 MODUŁ NA BIEGUN TX3, DX3 I FRX 300
AKCSM
Legrand
NAPĘD ZDALNY 230V AC/DC DLA APARATÓW O SZEROKOŚCI 1 MODUŁ NA BIEGUN TX3, DX3 I FRX 300
REF. 406291
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064062916
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 219,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Uniwersalny |
---|---|
Funkcja | Włącznik zdalny |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
---|---|
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 4 |
Do maks. prądu styków głównych | 63 A |
Szerokość | 34.9 mm |
Wysokość | 98.8 mm |
Głębokość | 74.3 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ