NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI CZERW-ŻÓŁTY DPX3 125 HP
DPXHP
Legrand
NAPĘD OBROTOWY POŚREDNI CZERW-ŻÓŁTY DPX3 125 HP
REF. 423873
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971730366
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 102,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Inne |
---|---|
Do wyłączania awaryjnego | Nie |
Do wyłącznika | Tak |
Do rozłącznika | Tak |
Szerokość | 105 mm |
Wysokość | 115 mm |
---|---|
Głębokość | 431 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-85 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ