NAPĘD OBROTOWY BEZPOŚREDNI DPX3 125 HP
DPXHP
Legrand
NAPĘD OBROTOWY BEZPOŚREDNI DPX3 125 HP
REF. 423870
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971730311
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
734,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Szary |
---|---|
Do wyłączania awaryjnego | Nie |
Do wyłącznika | Tak |
Do rozłącznika | Tak |
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 96 mm |
---|---|
Głębokość | 80 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-85 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ