MYHOME BUS/SCS - BATERIA 12 V - 7 AH
ALARM
Legrand
MYHOME BUS/SCS - BATERIA 12 V - 7 AH
REF. 040749
PKWiU 27.20.23.0
EAN.
3245060407490
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
587,97 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Oznaczenie rozmiaru | Mono R20 |
---|---|
Liczba cel | 1 |
Model | Ołów |
Napięcie znamionowe | 12 V |
Pojemność | 7000 mAh |
Oznaczenie IEC | HR20 |
Inne oznaczenia | Inne |
Długość | 151 mm |
Wysokość łącznie z biegunem | 93 mm |
Szerokość | 65 mm |
---|---|
Pakiet akumulatorowy | Nie |
Odpowiednie do zastosowań Ex | Nie |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Tak |
Temperatura otoczenia | -5-60 °C |
Do szybkiego ładowania | Nie |
Ciężar | 2000 g |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |