MY HOME VALENA ALLURE - PLAKIETKA DETEKTOR RUCHU DUAL ALUMINIUM
MHOS
Legrand
MY HOME VALENA ALLURE - PLAKIETKA DETEKTOR RUCHU DUAL ALUMINIUM
REF. 754927
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970570284
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
66,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Brak |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Szerokość | 64 mm |
Wysokość | 64 mm |
Głębokość | 20 mm |
Głębokość wbudowania | 20 mm |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |