MY HOME - NADAJNIK IR KLIMA BUS
MHOME
Bticino
MY HOME - NADAJNIK IR KLIMA BUS
REF. 3456
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
8005543400944
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
726,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Model | Interfejs IR |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Ochrona przeciwdemontażowa | Nie |
Ze wskaźnikiem LED | Nie |
Aktualizowany | Nie |
Zakres napięcia pracy | 27-27 V |
Protokół | Inne |
Zależny od dostawcy | Nie |
Wizualizacja | Nie |
Serwer Web | Nie |
Interfejs radiowy | Tak |
---|---|
Interfejs IR | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Rodzaj obciążenia | Nie dotyczy |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Podłączony obiekt | Tak |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Google Play Store , Mac Apple Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Sterowanie głosowe | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Zarządzanie komfotem cieplnym |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
WYBIERZ