MY HOME - KABEL ŁĄCZĄCY SCS-SCS 350MM
MHOME
Bticino
MY HOME - KABEL ŁĄCZĄCY SCS-SCS 350MM
REF. L4668BUS/35
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
8012199683607
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
61,29 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | Inne |
---|---|
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1 | Wtyczka |
Kierunkowość wtyczki połączenia 1 | Prosty |
Liczba biegunów przyłącza 1 | 1 |
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | Inne |
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2 | Wtyczka |
---|---|
Kierunkowość wtyczki połączenia 2 | Prosty |
Liczba biegunów przyłącza 2 | 1 |
Długość | 0.35 m |