MULTIMEDIALNY SWITCH DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁU TELEF, INTERNETU, TV KABLOWEJ
MULTI
Legrand
MULTIMEDIALNY SWITCH DO DYSTRYBUCJI SYGNAŁU TELEF, INTERNETU, TV KABLOWEJ
REF. 413039
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064130394
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6 971,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Ethernet | Tak |
---|---|
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45 | 10 |
Liczba portów 1000 Mbps RJ45 | 0 |
Liczba portów 10 Gbps RJ45 | 0 |
Liczba portów 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 100/1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 40 Gbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 100 Gbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps GBIC | 0 |
Liczba portów 10/100 Mbps M12 | 0 |
Liczba portów 100 Mbps SC | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
---|---|
Liczba portów 100 Mbps ST | 0 |
Liczba portów 100 Mbps POF | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps POF | 0 |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH |
Liczba slotów modułowych | 12 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wysokość | 80.8 mm |
Szerokość | 213.6 mm |
Głębokość | 69.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ