MS 63A/100A PRAWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
ZUCCHINI
MS 63A/100A PRAWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
REF. 51511051
EAN.
8033777000463
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 100 A |
---|---|
Położenie zasilania | Na końcu |
Model | Pojedynczy |
Liczba biegunów | 3 |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Kolor | Szary |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Długość | 438 mm |
Szerokość | 85 mm |
Wysokość | 125 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ