MS 63A ELEMENT PROSTY 1,5M
ZUCCHINI
MS 63A ELEMENT PROSTY 1,5M
REF. 51530115
EAN.
8033777041534
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Pojedynczy |
---|---|
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 63 A |
Liczba biegunów | 3 |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
Model elastyczny | Nie |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Liczba odpływów | 4 |
---|---|
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Długość | 1500 mm |
Szerokość | 39 mm |
Wysokość | 97 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ