![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51521052-ZUCCHINI-1000.jpg)
MS 160A LEWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
ZUCCHINI
MS 160A LEWA GŁOWICA ZASILAJĄCA KOŃCOWA IP55
REF. 51521052
EAN.
8033777041824
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 160 A |
---|---|
Położenie zasilania | Na końcu |
Model | Pojedynczy |
Liczba biegunów | 3 |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Kolor | Szary |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Długość | 473 mm |
Szerokość | 211 mm |
Wysokość | 118 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ