MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA INSTALOWANACH NA ŁĄCZENIACH
ZUMID
ZUCCHINI
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA INSTALOWANACH NA ŁĄCZENIACH
REF. 55401801
EAN.
8033777041312
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
---|---|
Liczba biegunów | 3 |
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 630 A |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-400 V |
Wybór fazy | Nie |
Z blokadą | Nie |
Rodzaj odpływu | Kabel |
---|---|
Liczba gniazd CEE | 0 |
Liczba innych gniazd | 0 |
Rodzaj gniazda | Inne |
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ