MR 800A GŁOWICA ZASILAJĄCA Z ROZDZIELNICY/TRANSFORMATORA LEWA LH
ZUMID
ZUCCHINI
MR 800A GŁOWICA ZASILAJĄCA Z ROZDZIELNICY/TRANSFORMATORA LEWA LH
REF. 55401016
EAN.
8033777040322
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 800 A |
---|---|
Położenie zasilania | Na końcu |
Model | Pojedynczy |
Liczba biegunów | 3 |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kolor | Szary |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 250 mm |
Szerokość | 280 mm |
Wysokość | 340 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ