MR 400A SPECJALNY POZIOMY ŁĄCZNIK KĄTOWY PRAWY (RH)
ZUCCHINI
MR 400A SPECJALNY POZIOMY ŁĄCZNIK KĄTOWY PRAWY (RH)
REF. 50400324
EAN.
8033777034314
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Pojedynczy |
---|---|
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz | 400 A |
Liczba biegunów | 3 |
Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
Model elastyczny | Nie |
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 0-1000 V |
Liczba odpływów | 0 |
---|---|
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Długość | 1000 mm |
Szerokość | 136 mm |
Wysokość | 196 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ