MOSAIC ZESTAW DO MONTAŻU NATYNKOWEGO 3 X 4 MODUŁY PIONOWO
M45
Legrand
MOSAIC ZESTAW DO MONTAŻU NATYNKOWEGO 3 X 4 MODUŁY PIONOWO
REF. 078887L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971578609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
314,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Puszka do montażu natynkowego |
---|---|
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Tak |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 12 |
Liczba jednostek | 3 |
Kierunek montażu | Poziomy |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Tak |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 237 mm |
Wysokość | 166 mm |
Głębokość | 55 mm |
Szerokość osprzętu | 237 mm |
Wysokość osprzętu | 166 mm |
Głębokość osprzętu | 55 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
WYBIERZ