MOSAIC UCHWYT MONTAŻOWY PODŚWIETLANY - 4, 5 LUB 2X2 MODUŁY PIONOWO 0,03W
AUCEM
Legrand
MOSAIC UCHWYT MONTAŻOWY PODŚWIETLANY - 4, 5 LUB 2X2 MODUŁY PIONOWO 0,03W
REF. 080258
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060802585
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
278,43 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 146 mm |
---|---|
Wysokość | 74.6 mm |
Głębokość | 15.7 mm |
Sposób montażu mechanizmu | Strona przednia |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 5 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Sposób montażu | Montaż śrubowy |
Z gwoździem | Nie |
Do montażu w puszce 60 mm | Nie |
Model | Montaż podtynkowy |
---|---|
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do montażu na szynie DIN TH 35 mm | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Ze śrubami | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Z puszką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
WYBIERZ