MOSAIC UCHWYT DO WĄSKICH ŚCIANEK - 1 MODUŁ ALUMINIUM DO NR. REF. 0800 10
M45
Legrand
MOSAIC UCHWYT DO WĄSKICH ŚCIANEK - 1 MODUŁ ALUMINIUM DO NR. REF. 0800 10
REF. 080294
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060802943
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
94,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Montaż podtynkowy |
---|---|
Sposób montażu | Mocowanie zatrzaskowe |
Z gwoździem | Nie |
Sposób montażu mechanizmu | Strona przednia |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 1 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z puszką montażową | Nie |
Ze śrubami | Nie |
Do montażu w puszce 60 mm | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do montażu na szynie DIN TH 35 mm | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Dokumentacja
WYBIERZ