MOSAIC PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY - 1 MODUŁ BIAŁY ANTYBAKTERYJNY 6X-250V~
M45
Legrand
MOSAIC PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY - 1 MODUŁ BIAŁY ANTYBAKTERYJNY 6X-250V~
REF. 078714L
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971577480
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
53,11 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
---|---|
Model | Przycisk pojedynczy |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Liczba dźwigni | 1 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Liczba biegunów | 1 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 6 A |
Z podświetleniem | Nie |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Nadruk | Brak |
Stopień ochrony (IP) | IP31 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 22.5 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 36.3 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 24 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ