MOSAIC ŁĄCZNIK WENTYLACJI - 2 MODUŁY BIAŁY 10AX-250V~
M45
Legrand
MOSAIC ŁĄCZNIK WENTYLACJI - 2 MODUŁY BIAŁY 10AX-250V~
REF. 077027L
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971575226
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
55,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik schodowy |
---|---|
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Z płytą montażową | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Kolor elementu przełączającego | Biały |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Nie |
Funkcja podświetlenia | Inne |
Rodzaj podświetlenia | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP31 |
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 10 A |
Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Inne |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 35 mm |
Głębokość wbudowania | 23 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ