MOSAIC ŁĄCZNIK HOTELOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 230V~
M45
Legrand
MOSAIC ŁĄCZNIK HOTELOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 230V~
REF. 078445
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060784454
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
406,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik schodowy |
---|---|
Sposób działania | Karta hotelowa |
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Z płytą montażową | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Kolor elementu przełączającego | Biały |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Tak |
Funkcja podświetlenia | Orientacyjne |
Rodzaj podświetlenia | LED, niewymienne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V |
Prąd znamionowy | 2 A |
Prąd łączeniowy do świetlówek | 2 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 36 mm |
Głębokość wbudowania | 20 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
WYBIERZ