MOSAIC - ŁĄCZNIK DOTYKOWY 1000 W ANTYBAKTERYJNY
M45
Legrand
MOSAIC - ŁĄCZNIK DOTYKOWY 1000 W ANTYBAKTERYJNY
REF. 078709
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060787097
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
510,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Model | Przekaźnik |
Rodzaj obciążenia | Inne |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Pamięć poziomu jasności | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Napięcie znamionowe | 240 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Prąd znamionowy | 4.1 A |
Moc łączeniowa | 1000-1000 W |
Sposób mocowania | Inne |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 50 mm |
Głębokość | 42.5 mm |
Głębokość wbudowania | 34.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
WYBIERZ