Skip to main content
Logo print

MOSAIC - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY BEZ ZACISKU N DO LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEGO ZAŁĄCZANIA - BIAŁY

STERO Legrand

MOSAIC - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY BEZ ZACISKU N DO LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEGO ZAŁĄCZANIA - BIAŁY

REF. 078459 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970566249
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
526,71 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika Podczerwień pasywna
Z interfejsem DALI Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia Tak
Sterowanie HVAC Nie
Wymuszone wyłączenie Tak
Strefa dla zwierząt Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem Nie
Monitorowanie zaplecza Nie
Możliwość łączenia w sieć Nie
Optymalna wysokość montażowa 1.2 m
Nadzór klatek schodowych Tak
Przełącznik mostkujący Tak
Maksymalny zasięg boczny 6 m
Maksymalny zasięg na wprost 8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni 8 m
Do transmisji bezprzewodowej Nie
Sterowanie zdalne Nie
Ze zdalnym sterowaniem Nie
Regulowana wartość nastawy czułości Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła Tak
Z elementem sygnalizacyjnym Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła Nie
Funkcja ściemniania Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Do montażu sufitowego Nie
Montaż ścienny Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK04
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Napięcie znamionowe 230-230 V
Minimalny czas załączenia 10 s
Maksymalny czas załączenia 10 min
Opóźnienie wyłączania 0 s
Opóźnienie załączania 0 s
Kąt detekcji w poziomie -60-60 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie 0-0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie 0-0 °
Czułość progowa jasności 5-1275 lx
Maksymalna moc łączeniowa 250 W
Zakres temperatury -5-35 °C
Maksymalny prąd załączania 1.8 A
Prąd sterowania 1.8 mA
Wejście modułów dodatkowych Nie
Z funkcją alarmu Nie
Z czujnikiem akustycznym Nie
Szerokość 45 mm
Wysokość 45 mm
Głębokość 52 mm
Głębokość wbudowania 34 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Z kablem podłączeniowym Nie
Długość kabla przyłączeniowego 0 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Przekrój zacisków 2.5-2.5 mm²
Automatyczny przełącznik Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01983EN-03.pdf pdf (0.98 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08095AD.pdf pdf (0.82 Mo)
1 dokument
Plik BIM