MOSAIC - GNIAZDO USB 3.0 Z PRZEWODEM - 1 MODUŁOWE - BIAŁY
AUVID
Legrand
MOSAIC - GNIAZDO USB 3.0 Z PRZEWODEM - 1 MODUŁOWE - BIAŁY
REF. 078746
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970317087
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
205,06 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
---|---|
Zastosowanie | USB |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 22.5 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 50 mm |
Głębokość wbudowania | 28.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ