![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078761-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC GNIAZDO USB - 1 MODUŁ BIAŁE ŻEŃSKIE
AUVID
Legrand
MOSAIC GNIAZDO USB - 1 MODUŁ BIAŁE ŻEŃSKIE
REF. 078761
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787615
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
189,97 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Zastosowanie | USB |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 22.5 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość wbudowania | 23.8 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ