MOSAIC GNIAZDO POJEDYNCZE TV-RD KOŃCOWE - 2 MODYŁU BIAŁE TŁUMIENIE 10 DB
M45
Legrand
MOSAIC GNIAZDO POJEDYNCZE TV-RD KOŃCOWE - 2 MODYŁU BIAŁE TŁUMIENIE 10 DB
REF. 078788
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787882
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
147,29 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | Inne |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 10 dB |
Liczba gniazd | 2 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Sposób mocowania | Montaż zatrzaskowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 33 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ