MOSAIC GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE - 1 MODUŁ BIAŁE ANTYBAKTERYJNE
M45
Legrand
MOSAIC GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE - 1 MODUŁ BIAŁE ANTYBAKTERYJNE
REF. 078700
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787004
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
156,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model antybakteryjny | Tak |
---|---|
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
Model | Gniazdo pojedyncze |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Szerokość | 22.5 mm |
Wysokość | 45 mm |
Głębokość | 40 mm |
Głębokość wbudowania | 16 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
WYBIERZ