MOSAIC GNIAZDO 2M ŚWIATŁOWÓD 2XSC
LCSFO
Legrand
MOSAIC GNIAZDO 2M ŚWIATŁOWÓD 2XSC
REF. 078617
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060786175
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
137,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Tak |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Z gniazdem/złączem | Tak |
Liczba portów | 2 |
Rodzaj złącza wtykowego | SC |
Kolor | Biały |
Płyta centralna | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z polem tekstowym | Tak |
Uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Zapas światłowodu | Nie |
---|---|
Kierunek wylotu | W dół |
Ochrona przed kurzem | Zasuwa |
Szerokość osprzętu | 45.05 mm |
Głębokość osprzętu | 30.7 mm |
Wysokość osprzętu | 45.05 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Zakres temperatury pracy | -40-85 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-85 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ