MOSAIC ETYKIETA PRZEZROCZYSTA PŁASKA
M45
Legrand
MOSAIC ETYKIETA PRZEZROCZYSTA PŁASKA
REF. 079152
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060791520
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
26,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 21.8 mm |
---|---|
Wysokość | 45 mm |
Szerokość otworu | 16.2 mm |
Wysokość otworu | 39 mm |
Kolor | Inne |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
WYBIERZ