MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR340 12/24 40VA
AS300
Legrand
MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR340 12/24 40VA
REF. 413097
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
3245064130974
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
657,31 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie pierwotne | 230 V |
---|---|
Napięcie wtórne 1 | 12 V |
Napięcie wtórne 2 | 24 V |
Maksymalna moc wyjściowa | 40 W |
Maksymalna strata mocy | 4 W |
Rodzaj transformatora | Transformator bezpieczeństwa |
Montaż natynkowy | Tak |
Montaż podtynkowy | Tak |
Wersja modułowa | Tak |
---|---|
Długość | 89 mm |
Szerokość | 66 mm |
Wysokość | 95 mm |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 5 |
Ochrona przeciwzwarciowa | Tak |
Ochrona termiczna | Tak |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ