MODUŁ POMIAROWY 3F CONNECTED
EMDX3 with Netatmo
Legrand
MODUŁ POMIAROWY 3F CONNECTED
REF. 412175
EAN.
3414972324892
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Brak |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Tak |
Model | Licznik energii |
Typ połączenia | Bezpośredni , Kabel |
Moc bierna | Nie |
Dopuszczone zgodnie z PTB | Nie |
Interfejs impulsowy S0 | Brak |
Przełącznik taryfowy | Nie |
Szerokość | 17.7 mm |
Wysokość | 101.6 mm |
Głębokość | 67.2 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 110-500 V |
---|---|
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 0.75-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Złącze USB | Nie |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Adresowalne | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Google Play Store , App Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Kompatybilni asystenci głosowi | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Aparatura pomiarowa i system zarządzania energią |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4091 A
(0.2 Mo)
WYBIERZ