MODUŁ PANELU TYLNEGO DO KORYTARZY 47U
LCSSV
Legrand
MODUŁ PANELU TYLNEGO DO KORYTARZY 47U
REF. 446931
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027830
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 521,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zastosowanie jako ściana boczna | Nie |
---|---|
Zastosowanie jako ściana tylna | Nie |
Szerokość montażowa w szafie | 780 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 1200 mm |
Szerokość | 1330 mm |
Wysokość | 1140 mm |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
---|---|
Numer RAL | 9005 |
Z wejściem kablowym | Nie |
Liczba jednostek U | 2 |
Z zamkiem | Nie |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ