MODUŁ PANELU GÓRNEGO DO KORYTARZY 800X1200MM
LCSSV
Legrand
MODUŁ PANELU GÓRNEGO DO KORYTARZY 800X1200MM
REF. 446911
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027755
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 184,21 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płyta dachowa | Tak |
---|---|
Płyta podłogowa | Nie |
Szerokość | 794.5 mm |
Wysokość | 25 mm |
Głębokość | 1250 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 780 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 1200 mm |
Materiał | Inne |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
---|---|
Numer RAL | 9005 |
Z odpowietrznikiem | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Z wejściem kablowym | Nie |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ