MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 2-KOMOROWA 0,3M, CZARNA
DLPKO
Legrand
MINIKOLUMNA UNIWERSALNA 2-KOMOROWA 0,3M, CZARNA
REF. 653122
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971195387
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
2 197,18 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt kolumny | Kwadratowy |
---|---|
Model | Dwustronny |
Z okablowaniem | Nie |
Regulowane | Nie |
Wyrównanie wysokości | 0 mm |
Wysokość kolumny | 300-300 mm |
Liczba wymiennych pokryw | 2 |
Szerokość pokrywy | 80 mm |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Przenośny | Nie |
Do montażu sufitowego | Nie |
Montaż podłogowy | Tak |
Kierunek wprowadzenia kabla | Z góry / u góry |
Profil przelotowy | Tak |
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej | Aluminium |
---|---|
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej | Inne |
Materiał bezhalogenowy kolumny | Tak |
Powierzchnia górna kolumny | Inne |
Kolor kolumny | Czarny |
Numer RAL kolumny | 9005 |
Materiał pokrywy | Aluminium |
Rodzaj materiału pokrywy | Inne |
Materiał bezhalogenowy pokrywy | Tak |
Powierzchnia pokrywy | Inne |
Kolor pokrywy | Czarny |
Numer RAL pokrywy | 9005 |
Liczba przegród | 1 |
Przekrój użyteczny | 12340 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
15 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ