MH:KLAW LEW/PR GÓRA-DÓŁ 1M BIA
MHOS
Legrand
MH:KLAW LEW/PR GÓRA-DÓŁ 1M BIA
REF. 755400
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970572356
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Tak |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
---|---|
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
Przezroczysty | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ