MH:2M STEROW 2 WY 2A 230 Z N
MHOS
Legrand
MH:2M STEROW 2 WY 2A 230 Z N
REF. 067561
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970736895
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
529,83 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem | Nie |
Ze złączem magistrali | Tak |
Liczba przycisków | 4 |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Przezroczysty | Nie |
Z termostatem pokojowym | Nie |
Z czujnikiem na podczerwień | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 43.8 mm |
---|---|
Wysokość | 43.8 mm |
Głębokość | 34.1 mm |
Głębokość wbudowania | 30.5 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 7 mA |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 0.34-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Adresowalne | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ