MCB:BLOK. DO WYŁ. MCB 1SZT.
Mechanical Parts for Panels
ENSTO
MCB:BLOK. DO WYŁ. MCB 1SZT.
REF. ST1
EAN.
6418677167546
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Klips blokujący |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 7 mm |
Wysokość | 18 mm |
---|---|
Głębokość | 25 mm |
Kolor | Metaliczny |