M45:ZAS DO ŁAD IND 15W
Mosaic
Legrand
M45:ZAS DO ŁAD IND 15W
REF. 077639L
EAN.
3414971941199
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie pierwotne 1 | 110-240 V |
---|---|
Napięcie wtórne 1 | 48 V |
Liczba faz | 1 |
Moc znamionowa | 100 VA |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Do montażu PCB | Nie |
Wersja modułowa | Nie |
Szerokość | 97 mm |
Wysokość | 167 mm |
Głębokość | 43 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9017 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Liczba zacisków | 4 |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ