M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE Z ZIELONĄ KLAPKĄ
LCSRJ
Legrand
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A UTP BIAŁE Z ZIELONĄ KLAPKĄ
REF. 076526
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060765262
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
78,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Tak |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Tak |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Kategoria | 6A (IEC) |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Tak |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 22.5 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 33.7 mm |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Głębokość wbudowania | 25.2 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 0-0 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 0-0 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
WYBIERZ