LIVING NOW WITH NETATMO - KLAWISZ WYJŚCIE/POWRÓT BEŻOWY 2M
NTM
Bticino
LIVING NOW WITH NETATMO - KLAWISZ WYJŚCIE/POWRÓT BEŻOWY 2M
REF. KM40M2
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543619674
Gwarancja 2 lata
14,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk wahadłowy pojedynczy |
---|---|
Nadruk/symbol | Różne symbole |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Nie |
Zastosowanie | Łącznik/przycisk |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1015 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Certyfikat
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 4157 A
(0.45 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
WYBIERZ