LIVING NOW WITH NETATMO - KLAWISZ ŁĄCZNIKA ROLET CONNECTED CZARNY 1M
NTM
Bticino
LIVING NOW WITH NETATMO - KLAWISZ ŁĄCZNIKA ROLET CONNECTED CZARNY 1M
REF. KG32
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543626931
Gwarancja 2 lata
14,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk pojedynczy |
---|---|
Nadruk/symbol | Symbol „strzałki” |
Z dotykowym symbolem / „bez barier” | Nie |
Zastosowanie | Łącznik żaluzjowy |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 22 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
WYBIERZ