LIVING NOW WITH NETATMO - GNIAZDO MOBILNE SCHUKO
NTM
Bticino
LIVING NOW WITH NETATMO - GNIAZDO MOBILNE SCHUKO
REF. 4141PC
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
8005543672846
Gwarancja 2 lata
325,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do ściemniacza | Nie |
---|---|
Do przycisku impulsowego | Nie |
Do łącznika roletowego | Nie |
Do łącznika żaluzjowego | Nie |
Do łącznika żaluzjowego/roletowego | Nie |
Do łącznika | Nie |
W obudowie | Tak |
W obudowie tubowej | Nie |
Moduł do płyty z obwodem drukowanym | Nie |
Zasilanie | 230 V AC |
Tryb przycisku | Nie |
Tryb przełączania | Tak |
Z ręcznym nadajnikiem radiowym | Tak |
Z radiowym urządzeniem kodującym | Nie |
Z przyciskiem radiowym | Nie |
Liczba przekaźników | 1 |
Sposób montażu | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Sposób mocowania | Inne |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Częstotliwość radiowa | 2400 MHz |
Modulacja | FM (UKF) |
System kodu zmiennego (karuzelowego) | Tak |
---|---|
Liczba komend | 0 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Tak |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 67 mm |
Wysokość | 89 mm |
Głębokość | 75 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-45 °C |
Zużycie w trybie czuwania | 4.5 mA |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Zigbee |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Sterowanie głosowe | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Połączenie z Internetem | Tak |
Kompatybilni asystenci głosowi | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Funkcja używania produktu | Rozdział energii |
Programowalny | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ