LIVING NOW - RAMKA 4 MODUŁY - COPPER
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - RAMKA 4 MODUŁY - COPPER
REF. KA4804ZM
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543614624
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
131,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 4 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Miedź |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 8004 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK00 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 147.5 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 30 mm |
Szerokość wbudowania | 147.5 mm |
Wysokość wbudowania | 86 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
WYBIERZ