LIVING NOW - RAMKA 3 MODUŁY - COPPER
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - RAMKA 3 MODUŁY - COPPER
REF. KA4803ZM
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543613962
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
100,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 3 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Miedź |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 8004 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK00 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 125 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 30 mm |
Szerokość wbudowania | 125 mm |
Wysokość wbudowania | 86 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
9 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ