LIVING NOW - RAMKA 2 MODUŁY - PIXEL
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - RAMKA 2 MODUŁY - PIXEL
REF. KA4802MW
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543612798
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
63,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Dekor |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9002 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK00 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 102.5 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 11 mm |
Szerokość wbudowania | 102.5 mm |
Wysokość wbudowania | 86 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ