LIVING NOW - PRZYCISK 3-POZYCYJNY (1-0-2) - 1 MODUŁ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - PRZYCISK 3-POZYCYJNY (1-0-2) - 1 MODUŁ
REF. K4027
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
8005543610510
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
104,90 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
---|---|
Model | Łącznik 1-biegunowy |
Liczba biegunów | 1 |
Sposób działania | Inne |
Napęd mechaniczny | Tak |
Napęd elektryczny | Nie |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 7015 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Prąd znamionowy | 10 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Liczba przycisków | 1 |
---|---|
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Szerokość osprzętu | 22 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 39 mm |
Głębokość wbudowania | 29 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 39 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -5-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Rodzaj podświetlenia | Niedołączony |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
AENOR-030/002588
(0.28 Mo)
WYBIERZ