LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA TV-SAT - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA TV-SAT - 1 MODUŁ - PIASKOWY BEŻ
REF. KM09
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543612446
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
22,07 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1015 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 22 mm |
Wysokość osprzętu | 86 mm |
Głębokość osprzętu | 7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ