LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA TV-R-SAT K4210M2D - 2 MODUŁY - BIEL
LNOW2
Bticino
LIVING NOW - PLAKIETKA GNIAZDA TV-R-SAT K4210M2D - 2 MODUŁY - BIEL
REF. KW26M2
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
8005543644423
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
14,75 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Z gniazdami/złączami | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Z podświetleniem | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 86 mm |
Głębokość osprzętu | 7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ